피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD모델 선택
{eaton_cad/27266/27282/27340/27875.prj},{NB=171424},{PLID=171424},{NETTO_WEIGHT=0.42400},{EF008260=2},{EF000144=0},{EF000040=311},{EF000008=73},{EF000049=73},{EF000015=73},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=85318070},{PREVIEW=../../../_pool_/53/59/07/27875_preview_20.png},{MANUTYPEDESC=SL7-100-L-RG-24LED},{DESCSHORT=Complete device, red-green, LED, 24 V, including base 100mm},{DESCLONG=Complete device, red-green, LED, 24 V AC/DC, including base 100mm},{INTNO=4015081677566},{ECLASS_13_0=Signal tower complete [AKF048019]},{ETIM_9_0=Signal tower complete [EC001042]},{EF001446=false},{EF001448=true},{EF006525=false},{EF016679=-},{EF016680=-},{EF016681=-},{EF016682=-},{EF016683=-},{EF005294=AC/DC},{EF008206=24 - 24},{EF008207=24 - 24}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
171424
HELP_VARIABLE
Company
Eaton's CAD
Description
Signal tower complete [EC001042]
Bill of material
171424
PREVIEW
Preview
../../../_pool_/53/59/07/27875_preview_20.png
../../../_pool_/53/59/07/27875_preview_20.png
PLID
171424
171424
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SL7-100-L-RG-24LED
SL7-100-L-RG-24LED
DESCSHORT
Short Description
Complete device, red-green, LED, 24 V, including base 100mm
Complete device, red-green, LED, 24 V, including base 100mm
DESCLONG
Long Description
Complete device, red-green, LED, 24 V AC/DC, including base 100mm
Complete device, red-green, LED, 24 V AC/DC, including base 100mm
INTNO
International product number
4015081677566
4015081677566
NETTO_WEIGHT
Netto weight
0.42400
0.42400
kg
ECLASS_13_0
Signal tower complete [AKF048019]
ETIM_9_0
Signal tower complete [EC001042]
EF008260
Number of signal tower elements
2
2
EF001446
Function flashlight
false
EF001448
Function continuous light
true
EF006525
Flashing light
false
EF016679
Colour light 1
-
EF016680
Colour light 2
-
EF016681
Colour light 3
-
EF016682
Colour light 4
-
EF016683
Colour light 5
-
EF005294
Voltage type (operating voltage)
AC/DC
EF008206
Operating voltage AC 50 Hz
24 - 24
V
EF008207
Operating voltage AC 60 Hz
24 - 24
V
EF008208
Operating voltage DC
24 - 24
V
EF001447
Function acoustic
false
EF000144
Loudness
0
dB
EF005474
Degree of protection (IP)
IP66
EF011959
Degree of protection (NEMA)
4X, 13
EF000040
Height
311
311
mm
EF000008
Width
73
73
mm
EF000049
Depth
73
73
mm
EF000015
Outer diameter
73
73
mm
DATA_SHEET
Data sheet
Data sheet
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
장바구니에 담기
내장 된 사용자 작업