??
CAD-Modellauswahl
199351
HELP_VARIABLE
Firma
Eaton's CAD
Beschreibung
Befehls- und Meldegeräte-Kombination im Gehäuse [EC000225]
Stückliste
199351
PREVIEW
Produktbild
PLID
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
DESCLONG
Langbeschreibung
INTNO
Internationale Artikelnummer
NETTO_WEIGHT
Nettogewicht
kg
ECLASS_13_0
Befehls- und Meldegeräte-Kombination im Gehäuse [AKF034019]
ETIM_9_0
Befehls- und Meldegeräte-Kombination im Gehäuse [EC000225]
EF001372
Anzahl der Befehlsstellen
1
EF005558
Anzahl der Drucktaster
0
EF001965
Anzahl der Leuchtmelder
EF005590
Anzahl der Schlüsselschalter
0
EF005567
Anzahl der Wahlschalter
0
EF006670
Anzahl der Pilztaster
1
EF001433
Geeignet für NOT-AUS
true
EF003978
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz
24 - 230 V
EF003979
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz
24 - 230 V
EF003980
Bemessungssteuerspeisespannung DC
24 - 220 V
EF000346
Leistungsaufnahme
W
EF001373
Farbe des Gehäuseoberteils
gelb
EF000136
Gehäusefarbe
gelb
EF001596
Werkstoff des Gehäuses
Kunststoff
EF008256
Anzahl der Kontakte als Schließer
EF008255
Anzahl der Kontakte als Öffner
EF008257
Anzahl der Kontakte als Wechsler
0
EF005474
Schutzart (IP)
sonstige
EF011959
Schutzart (NEMA)
sonstige
DATA_SHEET
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen
Embedded user actions