피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD모델 선택
{eaton_cad/27266/27284/27344/28487.prj},{NB=106860},{PLID=106860},{NETTO_WEIGHT=0.02200},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=85389099},{PREVIEW=../../../_pool_/38/84/81/28487_preview_10.png},{MANUTYPEDESC=LS4-XB},{DESCSHORT=Actuator, form XB},{DESCLONG=Actuator, Basic function: actuators, Part group reference: LS(4)…ZB, Function: Flat actuator, With the actuator inserted, the N/O contact is open and the NC contact is closed., For use with: LS4…ZB},{INTNO=4015081066209},{ECLASS_13_0=Actuator for position switch [AFR469008]},{ETIM_9_0=Actuator for position switch with separate actuator [EC001487]},{EF000010=Standard actuator},{DATA_SHEET=Data sheet}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
106860
HELP_VARIABLE
Company
Eaton's CAD
Description
Actuator for position switch with separate actuator [EC001487] Basic version and enhancement
Bill of material
106860
PREVIEW
Preview
../../../_pool_/38/84/81/28487_preview_10.png
../../../_pool_/38/84/81/28487_preview_10.png
PLID
106860
106860
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
LS4-XB
LS4-XB
DESCSHORT
Short Description
Actuator, form XB
Actuator, form XB
DESCLONG
Long Description
Actuator, Basic function: actuators, Part group reference: LS(4)…ZB, Function: Flat actuator, With the actuator inserted, the N/O contact is open and the NC contact is closed., For use with: LS4…ZB
Actuator, Basic function: actuators, Part group reference: LS(4)…ZB, Function: Flat actuator, With the actuator inserted, the N/O contact is open and the NC contact is closed., For use with: LS4…ZB
INTNO
International product number
4015081066209
4015081066209
NETTO_WEIGHT
Netto weight
0.02200
0.02200
kg
ECLASS_13_0
Actuator for position switch [AFR469008]
ETIM_9_0
Actuator for position switch with separate actuator [EC001487]
EF000010
Model
Standard actuator
DATA_SHEET
Data sheet
Data sheet
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
장바구니에 담기
내장 된 사용자 작업