??
CAD-Modellauswahl
290450
HELP_VARIABLE
Firma
Eaton's CAD
Beschreibung
SPS-Analoges/digitales Ein-/Ausgangs-Modul [EC001421]
Stückliste
290450
PREVIEW
Produktbild
PLID
290450
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
XIO-EXT121-1
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Erweiterung für Kompaktsteuerung XC-CPU121, 10DI, 8DI/DO(T), 6AI, 2AO
DESCLONG
Langbeschreibung
Die modularen, programmierbaren Controller XC100 und XC200 bieten eine hervorragende Skalierbarkeit. Verschiedene CPU-Leistungsklassen und eine breite Palette an Erweiterungsmodulen (XIOC-Modul) sind verfügbar. Die kompakten, modularen SPS XC152 ermöglichen mit ihrer Rechenleistung kostengünstige Lösungen für Automatisierungsaufgaben, Die SmartWire-DT-Schnittstelle sowie eine ganze Reihe weiterer Schnittstellen. Ein besonderes Merkmal ist die Fähigkeit, das Produkt in moderne Kommunikationskonzepte zu integrieren. Der Datenaustausch über die Ethernet-Schnittstelle zu OPC-Clients oder zu den integrierten Webservern ermöglicht innovative Lösungen.
INTNO
Internationale Artikelnummer
4015082904500
NETTO_WEIGHT
Nettogewicht
0.195 kg
ECLASS_13_0
SPS-Analoges/digitales Ein-/Ausgangs-Modul [AKE525019]
ETIM_9_0
SPS-Analoges/digitales Ein-/Ausgangs-Modul [EC001421]
EF007532
Versorgungsspannung AC 50 Hz
0 - 0 V
EF007533
Versorgungsspannung AC 60 Hz
0 - 0 V
EF007534
Versorgungsspannung DC
20.4 - 28.8 V
EF002991
Spannungsart der Versorgungsspannung
-
EF001992
Anzahl der digitalen Eingänge
8
EF001993
Anzahl der digitalen Ausgänge
8
EF001994
Anzahl der analogen Eingänge
2
EF001995
Anzahl der analogen Ausgänge
2
EF006652
Digitale Ein-/Ausgänge, konfigurierbar
true
EF001428
Eingangsstrom bei Signal 1
0 mA
EF007554
Zulässige Spannung am Eingang
20.4 - 28.8 V
EF003033
Art der Eingangsspannung
-
EF003601
Art des Digitalausgangs
Transistor
EF003218
Ausgangsstrom am digitalen Ausgang
0.500 A
EF003215
Ausgangsspannung am digitalen Ausgang
20.4 - 28.8 V
EF008222
Art der Ausgangsspannung
-
EF003320
Kurzschlussschutz, digitale Ausgänge vorhanden
false
EF003219
Analogeingang, Strom
true
EF003221
Analogeingang, Spannung
true
EF003222
Analogeingang, Widerstand
false
EF003224
Analogeingang, Widerstandsthermometer
true
EF003225
Analogeingang, Thermoelement
false
EF003575
Auflösung der Analogeingänge
10 Bit
EF003227
Analogeingangssignal konfigurierbar
false
EF003234
Analogausgang, Strom
false
EF003235
Analogausgang, Spannung
true
EF003577
Auflösung der Analogausgänge
12 Bit
EF003236
Analogausgangssignal konfigurierbar
false
EF003961
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Steckanschluss
EF002382
Verzögerungszeit bei Signalwechsel
0 - 0 ms
EF001597
Geeignet für Sicherheitsfunktionen
false
EF009889
SIL nach IEC 61508
ohne
EF007399
Performance Level nach EN ISO 13849-1
ohne
EF004141
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia)
false
EF004142
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib)
false
EF003997
Explosionsschutz-Kategorie für Gas
ohne
EF003998
Explosionsschutz-Kategorie für Staub
ohne
EF000008
Breite
60 mm
EF000040
Höhe
100 mm
EF000049
Tiefe
100 mm
DATA_SHEET
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen
Embedded user actions