??
CAD-Modellauswahl
174721
HELP_VARIABLE
Firma
Eaton's CAD
Beschreibung
SPS-Funktions-/Technologie-Modul [EC001422]
Stückliste
174721
PREVIEW
Produktbild
PLID
174721
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
EU1E-SWD-1CX
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
SWD T-Connector Zählermodul IP69K, ein Zähleingang mit Versorgung, eine E/A-Buchse M12
DESCLONG
Langbeschreibung
SmartWire-DT-Modul mit Schutzart IP67 zum Anschluss eines digitalen Zählers, 24 V DC, 70 mA kurzschlussfeste Stromversorgung für Zähler, automatische Adresseinstellung, 24 VDC einfacher Zähler, Inkrementalgeber (A, B, R) mit X1, X2, X4-Verschlüsselung, Aufwärts-/Abwärtszähler bis 30 kHz, Gegenanschluss mit M12-Buchse
INTNO
Internationale Artikelnummer
4015081712076
NETTO_WEIGHT
Nettogewicht
0.070 kg
ECLASS_13_0
SPS-Funktions-/Technologie-Modul [AKE528019]
ETIM_9_0
SPS-Funktions-/Technologie-Modul [EC001422]
EF003244
Anzahl der Funktionen
3
EF003156
Redundanzfähigkeit
false
EF003248
Geeignet für Zählen
true
EF003249
Geeignet zum Wiegen
false
EF008344
Geeignet für Temperaturregelung
false
EF003251
Geeignet für Schweiß-Regelung
false
EF003252
Geeignet für Druck-Regelung
false
EF003253
Geeignet für NC
false
EF003255
Geeignet für Wegerfassung
true
EF003256
Geeignet für CNC
false
EF003254
Geeignet für SSI
false
EF003258
Geeignet für Inkremental-Wert-Erfassung
true
EF003259
Geeignet für Absolut-Wert-Erfassung
false
EF003260
Geeignet für Durchfluss-Regelung
true
EF003261
Geeignet für Durchfluss-Messung
false
EF003262
Geeignet für Bahnsteuerung
true
EF003263
Geeignet für Nocken-Steuerung
false
EF003264
Geeignet für fliegende Säge
false
EF003265
Geeignet für Mehrachs-Regelung
false
EF003266
Geeignet für Einachs-Regelung
true
EF003267
Geeignet für Mehrachs-Positionierung
false
EF003268
Geeignet für Einachs-Positionierung
true
EF001597
Geeignet für Sicherheitsfunktionen
false
EF009889
SIL nach IEC 61508
ohne
EF007399
Performance Level nach EN ISO 13849-1
ohne
EF004141
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia)
false
EF004142
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib)
false
EF003997
Explosionsschutz-Kategorie für Gas
ohne
EF003998
Explosionsschutz-Kategorie für Staub
ohne
EF000008
Breite
56.900 mm
EF000040
Höhe
20.100 mm
EF000049
Tiefe
85.600 mm
DATA_SHEET
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen
Embedded user actions