??
CAD-Modellauswahl
176972
HELP_VARIABLE
Firma
Eaton's CAD
Beschreibung
Frequenzumrichter =< 1 kV [EC001857]
Stückliste
176972
PREVIEW
Produktbild
PLID
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
DESCLONG
Langbeschreibung
Frequenzumrichter, Typkenner: DA1, Bemessungsbetriebsspannung: Ue = 500 V AC, 3-phasig, 600 V AC, 3-phasig, Ausgangsspannung bei Ue: U2 = 500 V AC, 3-phasig, 600 V AC, 3-phasig, Netzspannung (50/60Hz): ULN = 500 (-10%) - 600 (+10%) V, Bemessungsbetriebsstrom bei 150 % Überlast: Ie = 105 A, Hinweis: Bemessungsbetriebsstrom bei einer Schaltfrequenz von 4 kHz und einer Umgebungstemperatur von +40 °C, Hinweis: Überlastzyklus für 60 s alle 600 s, Zugeordnete Motorleistung Hinweis: für normale vierpolige, innen- und außenbelüftete Drehstrom-Asynchronmotoren mit 1500 min-1 bei 50 Hz bzw. 1800 min-1 bei 60 Hz, Überlastzyklus für 60 s alle 600 s, bei 500 V, 50 Hz, Zugeordnete Motorleistung 150 % Überlast: P = 75 kW, 150 % Überlast: IM = 105 A, Zugeordnete Motorleistung Hinweis: bei 525 V, 50 Hz, Zugeordnete Motorleistung 150 % Überlast: P = 75 kW, 150 % Überlast: IM = 102 A, Zugeordnete Motorleistung Hinweis: bei 550 - 600 V, 60 Hz, Zugeordnete Motorleistung 150 % Überlast: P = 100 HP, Zugeordnete Motorleistung 150 % Überlast: IM = 99 A, Schutzart: IP55/NEMA 12, Schnittstelle/Feldbus (eingebaut): OP-Bus (RS485)/Modbus RTU, CANopen®, Feldbusanschaltung (optional): Ethernet IP, DeviceNet, PROFIBUS, PROFINET, Modbus-TCP, EtherCAT, SmartWire-DT, Ausstattung: Brems-Chopper, OLED-Anzeige, zusätzlicher Platinenschutz, Zwischenkreisdrossel, Baugröße: FS6, Normen und Bestimmungen: Allgemeine Anforderungen: IEC/EN 61800-2, EMV-Anforderungen: IEC/EN 61800-3, Anforderungen an die Sicherheit: IEC/EN 61800-5-1
INTNO
Internationale Artikelnummer
NETTO_WEIGHT
Nettogewicht
kg
ECLASS_13_0
Frequenz-/Servoumrichter =< 1 kV [AKE177019]
ETIM_9_0
Frequenzumrichter =< 1 kV [EC001857]
EF006780
Netzspannung
V
EF006783
Netzfrequenz
50/60 Hz
EF007117
Eingangsphasenzahl
EF006998
Ausgangsphasenzahl
3
EF007350
Max. Ausgangsfrequenz
500 Hz
EF009560
Max. Ausgangsspannung
V
EF009561
Nennausgangsstrom I2N
A
EF007366
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung
kW
EF007364
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung
kW
EF000346
Leistungsaufnahme
W
EF007454
Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz
10 %
EF007453
Relative symmetrische Netzspannungstoleranz
10 %
EF001995
Anzahl der analogen Ausgänge
2
EF001994
Anzahl der analogen Eingänge
2
EF001993
Anzahl der digitalen Ausgänge
2
EF001992
Anzahl der digitalen Eingänge
5
EF001538
Mit Bedienelement
true
EF007294
Einsatz im Industriebereich zulässig
true
EF007295
Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig
true
EF003050
Unterstützt Protokoll für TCP/IP
true
EF003052
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS
true
EF003053
Unterstützt Protokoll für CAN
true
EF003054
Unterstützt Protokoll für INTERBUS
false
EF003051
Unterstützt Protokoll für ASI
false
EF003055
Unterstützt Protokoll für KNX
false
EF003057
Unterstützt Protokoll für Modbus
true
EF003058
Unterstützt Protokoll für Data-Highway
false
EF003059
Unterstützt Protokoll für DeviceNet
true
EF003060
Unterstützt Protokoll für SUCONET
false
EF003017
Unterstützt Protokoll für LON
false
EF007525
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO
true
EF007524
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA
false
EF006657
Unterstützt Protokoll für SERCOS
false
EF007522
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus
false
EF007521
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP
true
EF007519
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work
false
EF007520
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety
false
EF006662
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety
false
EF007526
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe
false
EF007527
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p
false
EF011944
Unterstützt Protokoll für BACnet
false
EF003062
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme
true
EF003020
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet
0
EF006932
Anzahl der Schnittstellen PROFINET
0
EF003021
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232
0
EF003022
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422
0
EF003023
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485
1
EF003024
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY
0
EF003025
Anzahl der HW-Schnittstellen USB
0
EF003026
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel
0
EF003027
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige
0
EF003028
Mit optischer Schnittstelle
false
EF006107
Mit PC-Anschluss
true
EF007293
Bremschopper integriert
true
EF006803
4-Quadrantenbetrieb möglich
true
EF006978
Art des Umrichters
U-Umrichter
EF005474
Schutzart (IP)
EF011959
Schutzart (NEMA)
EF000040
Höhe
mm
EF000008
Breite
mm
EF000049
Tiefe
mm
DATA_SHEET
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen
Embedded user actions