피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD모델 선택
{eaton_cad/20376/20386/20562/21673.prj},{NB=197172},{PLID=197172},{NETTO_WEIGHT=0.16700},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=85444290},{PREVIEW=../../../_pool_/cc/4c/a3/21673_preview_40.png},{MANUTYPEDESC=EMS2-XBR-Z-2},{DESCSHORT=Three-phase current connector with plug, Pole 3, Devices 2, For use with EMS2-D..., EMS2-D...-SWD..., EMS-R...},{DESCLONG=Three-phase current connector, range: Electronic motor starter, accessories, description: Three-phase current connector with plug, poles: 3, devices: 2, can be used for: EMS2-D..., EMS2-D...-SWD..., EMS-R..., conductor cross-section: 2.5 mm2},{INTNO=4015080896135},{ECLASS_13_0=Electronic motor control and motor protection device (accessories) [ACO035016]}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
197172
HELP_VARIABLE
Company
Eaton's CAD
Description
Accessories/spare parts for electronic motor control and protection device [EC002615] Basic version and enhancement
Bill of material
197172
PREVIEW
Preview
PLID
197172
197172
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
EMS2-XBR-Z-2
EMS2-XBR-Z-2
DESCSHORT
Short Description
Three-phase current connector with plug, Pole 3, Devices 2, For use with EMS2-D..., EMS2-D...-SWD..., EMS-R...
Three-phase current connector with plug, Pole 3, Devices 2, For use with EMS2-D..., EMS2-D...-SWD..., EMS-R...
DESCLONG
Long Description
Three-phase current connector, range: Electronic motor starter, accessories, description: Three-phase current connector with plug, poles: 3, devices: 2, can be used for: EMS2-D..., EMS2-D...-SWD..., EMS-R..., conductor cross-section: 2.5 mm2
Three-phase current connector, range: Electronic motor starter, accessories, description: Three-phase current connector with plug, poles: 3, devices: 2, can be used for: EMS2-D..., EMS2-D...-SWD..., EMS-R..., conductor cross-section: 2.5 mm2
INTNO
International product number
4015080896135
4015080896135
NETTO_WEIGHT
Netto weight
0.16700
0.16700
kg
ECLASS_13_0
Electronic motor control and motor protection device (accessories) [ACO035016]
ETIM_9_0
Accessories/spare parts for electronic motor control and protection device [EC002615]
EF000215
Type of accessory/spare part
Connecting cable
EF013236
Accessory
true
EF013237
Spare part
false
DATA_SHEET
Data sheet
Data sheet
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
장바구니에 담기
내장 된 사용자 작업