{eaton_cad/20376/20394/20456/20869.prj},{NB=171288},{PLID=171288},{NETTO_WEIGHT=0.10300},{EF000015=73},{EF011959=13},{EF000144=100},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=85318040},{PREVIEW=../../../_pool_/7b/b7/83/20869_preview_60.png},{MANUTYPEDESC=SL7-AP120-M},{DESCSHORT=Acoustic module,120 V,multi-tone},{DESCLONG=Acoustic module, 110/120 V AC, multi-tone (8 tones) adjustable with internal dip switch, sound pressure 100 db, adjustable with internal potentiometer, f = 0.5 - 2.7kHz, IP66},{INTNO=4015081679164},{ECLASS_13_0=Signal column element, acoustic [AKF055019]},{ETIM_9_0=Acoustic module for signal tower [EC001261]},{EF000030=Other},{EF000007=Black},{EF008206=110 - 120},{EF008207=110 - 120},{EF008208=0 - 0},{EF000187=AC},{EF005920=true}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
171288
HELP_VARIABLE
Company
Eaton's CAD
Description
Acoustic module for signal tower [EC001261]
Bill of material
171288
PREVIEW
Preview
PLID
171288
171288
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SL7-AP120-M
SL7-AP120-M
DESCSHORT
Short Description
Acoustic module,120 V,multi-tone
Acoustic module,120 V,multi-tone
DESCLONG
Long Description
Acoustic module, 110/120 V AC, multi-tone (8 tones) adjustable with internal dip switch, sound pressure 100 db, adjustable with internal potentiometer, f = 0.5 - 2.7kHz, IP66
Acoustic module, 110/120 V AC, multi-tone (8 tones) adjustable with internal dip switch, sound pressure 100 db, adjustable with internal potentiometer, f = 0.5 - 2.7kHz, IP66
INTNO
International product number
4015081679164
4015081679164
NETTO_WEIGHT
Netto weight
0.10300
0.10300
kg
ECLASS_13_0
Signal column element, acoustic [AKF055019]
ETIM_9_0
Acoustic module for signal tower [EC001261]
EF000030
Function
Other
Other
EF000015
Outer diameter
73
73
mm
EF000007
Colour
Black
EF008206
Operating voltage AC 50 Hz
110 - 120
110 - 120
V
EF008207
Operating voltage AC 60 Hz
110 - 120
110 - 120
V
EF008208
Operating voltage DC
0 - 0
0 - 0
V
EF000187
Voltage type
AC
AC
EF005920
Tone adjustable
true
EF005474
Degree of protection (IP)
IP66
EF011959
Degree of protection (NEMA)
13
EF000144
Loudness
100
100
dB
DATA_SHEET
Data sheet
Data sheet
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
장바구니에 담기
내장 된 사용자 작업