피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD모델 선택
{eaton_cad/20376/20394/20454/20979.prj},{NB=106524},{PLID=106524},{NETTO_WEIGHT=0.05500},{EF000943=22},{EF000219=4},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=85389099},{PREVIEW=../../../_pool_/84/97/9e/20979_preview_40.png},{MANUTYPEDESC=M22-ADC4},{DESCSHORT=Mounting clamp, with dust protection, 4-way},{DESCLONG=Accessories for the control circuit devices program},{INTNO=4015081063918},{ECLASS_13_0=Adapter for command devices [AKF044019]},{ETIM_9_0=Adapter for command devices [EC001020]},{DATA_SHEET=Data sheet}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
106524
HELP_VARIABLE
Company
Eaton's CAD
Description
Adapter for command devices [EC001020]
Bill of material
106524
PREVIEW
Preview
PLID
106524
106524
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
M22-ADC4
M22-ADC4
DESCSHORT
Short Description
Mounting clamp, with dust protection, 4-way
Mounting clamp, with dust protection, 4-way
DESCLONG
Long Description
Accessories for the control circuit devices program
Accessories for the control circuit devices program
INTNO
International product number
4015081063918
4015081063918
NETTO_WEIGHT
Netto weight
0.05500
0.05500
kg
ECLASS_13_0
Adapter for command devices [AKF044019]
ETIM_9_0
Adapter for command devices [EC001020]
EF000943
Built-in diameter
22
22
mm
EF000219
Number of appliances to build in
4
4
DATA_SHEET
Data sheet
Data sheet
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
장바구니에 담기
내장 된 사용자 작업