{eaton_cad/19010/19028/19088/20221.prj},{NB=173974},{PLID=173974},{NETTO_WEIGHT=0.02300},{EF008257=0},{EF008256=1},{EF008255=1},{EF007613=0},{EF001385=6.0},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=85365080},{PREVIEW=../../../_pool_/da/2b/b9/20221_preview_30.png},{MANUTYPEDESC=M22-AK11-GVP500},{DESCSHORT=Contact element, 1N/O+1N/C, front mount, screw connection},{DESCLONG=Complete module},{INTNO=4015081704330},{ECLASS_13_0=Auxiliary switch block [AKN342018]},{ETIM_9_0=Auxiliary contact block [EC000041]},{EF003961=Screw connection},{EF000010=Clip-on},{EF000003=Front fastening},{EF000048=None},{DATA_SHEET=Data sheet}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
173974
HELP_VARIABLE
Company
Eaton's CAD
Description
Auxiliary contact block [EC000041] Basic version and enhancement
Bill of material
173974
PREVIEW
Preview
PLID
173974
173974
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
M22-AK11-GVP500
M22-AK11-GVP500
DESCSHORT
Short Description
Contact element, 1N/O+1N/C, front mount, screw connection
Contact element, 1N/O+1N/C, front mount, screw connection
DESCLONG
Long Description
Complete module
Complete module
INTNO
International product number
4015081704330
4015081704330
NETTO_WEIGHT
Netto weight
0.02300
0.02300
kg
ECLASS_13_0
Auxiliary switch block [AKN342018]
ETIM_9_0
Auxiliary contact block [EC000041]
EF008257
Number of contacts as change-over contact
0
EF008256
Number of contacts as normally open contact
1
1
EF008255
Number of contacts as normally closed contact
1
1
EF007613
Number of fault-signal switches
0
EF001385
Rated operation current Ie at AC-15, 230 V
6.0
6.0
A
EF003961
Type of electric connection
Screw connection
Screw connection
EF000010
Model
Clip-on
EF000003
Mounting method
Front fastening
EF000048
Lamp holder
None
DATA_SHEET
Data sheet
Data sheet
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
장바구니에 담기
내장 된 사용자 작업