피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD모델 선택
{eaton_cad/20376/20394/20454/20805.prj},{NB=121472},{PLID=121472},{NETTO_WEIGHT=0.02100},{EF008257=0},{EF008256=1},{EF008255=1},{EF007613=0},{EF001385=6.0},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=85365080},{PREVIEW=../../../_pool_/10/33/0c/20805_preview_240.png},{MANUTYPEDESC=M22-K01SMC10},{DESCSHORT=Self-monitoring contact elements, Screw terminals, Front fixing, 1 N/O, 1 NC, 24 V 3 A}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
121472
HELP_VARIABLE
Company
Eaton's CAD
Description
Auxiliary contact block [EC000041]
Bill of material
121472
PREVIEW
Preview
PLID
121472
121472
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
M22-K01SMC10
M22-K01SMC10
DESCSHORT
Short Description
Self-monitoring contact elements, Screw terminals, Front fixing, 1 N/O, 1 NC, 24 V 3 A
Self-monitoring contact elements, Screw terminals, Front fixing, 1 N/O, 1 NC, 24 V 3 A
DESCLONG
Long Description
Contact element, Connection technique: Screw terminals, Fixing: Front fixing, Description: The N/O is actuated when mounted on the pushbutton., Contacts N/O = Normally open: 1 N/O, Contacts N/C = Normally closed: 1 NC, Contacts Notes: = safety function, by positive opening to IEC/EN 60947-5-1, Actuator travel and actuation force as per DIN EN 60947-5-1, K.5.4.1: mm 4.8, Maximum travel: mm 5.7, Minimum force for positive opening: N 15, Degree of Protection: IP20, Connection to SmartWire-DT: no, Standards: IEC 60947-5-1
Contact element, Connection technique: Screw terminals, Fixing: Front fixing, Description: The N/O is actuated when mounted on the pushbutton., Contacts N/O = Normally open: 1 N/O, Contacts N/C = Normally closed: 1 NC, Contacts Notes: = safety function, by positive opening to IEC/EN 60947-5-1, Actuator travel and actuation force as per DIN EN 60947-5-1, K.5.4.1: mm 4.8, Maximum travel: mm 5.7, Minimum force for positive opening: N 15, Degree of Protection: IP20, Connection to SmartWire-DT: no, Standards: IEC 60947-5-1
INTNO
International product number
4015081192908
4015081192908
NETTO_WEIGHT
Netto weight
0.02100
0.02100
kg
ECLASS_13_0
Auxiliary switch block [AKN342018]
ETIM_9_0
Auxiliary contact block [EC000041]
EF008257
Number of contacts as change-over contact
0
0
EF008256
Number of contacts as normally open contact
1
1
EF008255
Number of contacts as normally closed contact
1
1
EF007613
Number of fault-signal switches
0
EF001385
Rated operation current Ie at AC-15, 230 V
6.0
6.0
A
EF003961
Type of electric connection
Screw connection
Screw connection
EF000010
Model
Clip-on
Clip-on
EF000003
Mounting method
Front fastening
Front fastening
EF000048
Lamp holder
None
None
DATA_SHEET
Data sheet
Data sheet
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
장바구니에 담기
내장 된 사용자 작업