??
CAD-Modellauswahl
216533
HELP_VARIABLE
Firma
Eaton's CAD
Beschreibung
Befehls- und Meldegeräte-Kombination im Gehäuse [EC000225] Grundausführung und Erweiterung
Stückliste
216533
PREVIEW
Produktbild
PLID
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
DESCLONG
Langbeschreibung
INTNO
Internationale Artikelnummer
NETTO_WEIGHT
Nettogewicht
kg
ECLASS_13_0
ETIM_9_0
Befehls- und Meldegeräte-Kombination im Gehäuse [EC000225]
EF001372
Anzahl der Befehlsstellen
EF005558
Anzahl der Drucktaster
EF001965
Anzahl der Leuchtmelder
EF005590
Anzahl der Schlüsselschalter
EF005567
Anzahl der Wahlschalter
EF006670
Anzahl der Pilztaster
EF001433
Geeignet für NOT-AUS
EF003978
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz
V
EF003979
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz
V
EF003980
Bemessungssteuerspeisespannung DC
V
EF000346
Leistungsaufnahme
- W
EF001373
Farbe des Gehäuseoberteils
EF000136
Gehäusefarbe
EF001596
Werkstoff des Gehäuses
Kunststoff
EF008256
Anzahl der Kontakte als Schließer
EF008255
Anzahl der Kontakte als Öffner
EF008257
Anzahl der Kontakte als Wechsler
0
EF005474
Schutzart (IP)
EF011959
Schutzart (NEMA)
4X, 13
DATA_SHEET
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen
Embedded user actions