??
CAD-Modellauswahl
216509
HELP_VARIABLE
Firma
Eaton's CAD
Beschreibung
Drucktaster, Komplettgerät [EC001028] Grundausführung und Erweiterung
Stückliste
216509
PREVIEW
Produktbild
PLID
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
DESCLONG
Langbeschreibung
INTNO
Internationale Artikelnummer
NETTO_WEIGHT
Nettogewicht
kg
ECLASS_13_0
Drucktaster, Komplettgerät [AKF046019]
ETIM_9_0
Drucktaster, Komplettgerät [EC001028]
EF001372
Anzahl der Befehlsstellen
EF001546
Bauform des Knopfes
flach
EF000190
Farbe des Knopfes
EF006243
Transparent
EF006253
Bauform der Linse
rund
EF000079
Lochdurchmesser
22.5 mm
EF004565
Breite der Öffnung
0 mm
EF004778
Höhe der Öffnung
0 mm
EF001142
Geeignet für Beleuchtung
EF007447
Schaltfunktion verrastend
false
EF001407
Tastend
true
EF006522
Versorgungsspannung der Lampe
V
EF008256
Anzahl der Kontakte als Schließer
EF008255
Anzahl der Kontakte als Öffner
EF008257
Anzahl der Kontakte als Wechsler
0
EF003961
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Schraubanschluss
EF006014
Mit Frontring
true
EF005972
Werkstoff des Frontrings
Kunststoff
EF002429
Farbe Frontring
EF005474
Schutzart (IP)
EF011959
Schutzart (NEMA)
4X, 13
DATA_SHEET
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen
Embedded user actions