??
CAD-Modellauswahl
140138
HELP_VARIABLE
Firma
Eaton's CAD
Beschreibung
Feldbus, Dez. Peripherie - Baugruppenträger [EC001598]
Stückliste
140138
PREVIEW
Produktbild
PLID
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
DESCLONG
Langbeschreibung
INTNO
Internationale Artikelnummer
NETTO_WEIGHT
Nettogewicht
kg
ECLASS_13_0
Feldbus, Dezentrale Peripherie - Baugruppenträger [BAA064018]
ETIM_9_0
Feldbus, Dez. Peripherie - Baugruppenträger [EC001598]
EF003338
Mit integrierter Stromversorgung
EF007118
Eingangsspannung AC 50 Hz
0 - 0 V
EF007119
Eingangsspannung AC 60 Hz
0 - 0 V
EF007120
Eingangsspannung DC
0 - 0 V
EF003033
Art der Eingangsspannung
DC
EF007360
Max. Eingangsstrom AC 50 Hz
0 A
EF007361
Max. Eingangsstrom AC 60 Hz
0 A
EF007362
Max. Eingangsstrom DC
0 A
EF006999
Ausgangsspannung AC 50 Hz
0 - 0 V
EF007000
Ausgangsspannung AC 60 Hz
0 - 0 V
EF007001
Ausgangsspannung DC
0 - 0 V
EF008222
Art der Ausgangsspannung
DC
EF007351
Max. Ausgangsstrom AC 50 Hz
0 A
EF007352
Max. Ausgangsstrom AC 60 Hz
0 A
EF007353
Max. Ausgangsstrom DC
0 A
EF004118
Systemkomponente
true
EF003077
Anzahl der Steckplätze
1
EF003078
Mit steckbaren Baugruppen, digitale E/A
EF003079
Mit steckbaren Baugruppen, analoge E/A
EF003080
Mit steckbaren Baugruppen, Kommunikationsmodule
EF003081
Mit steckbaren Baugruppen, Funktions- u. Technologie-Module
EF003082
Mit steckbaren Baugruppen, Zentralmodule
true
EF003083
Mit steckbaren Baugruppen, sonstige
EF003972
Tragschienenmontage möglich
true
EF007020
Wand-/Direktmontage möglich
false
EF007016
Fronteinbau möglich
false
EF007018
Rack-Montage möglich
false
EF001597
Geeignet für Sicherheitsfunktionen
false
EF009889
SIL nach IEC 61508
ohne
EF007399
Performance Level nach EN ISO 13849-1
ohne
EF004141
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia)
false
EF004142
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib)
false
EF003997
Explosionsschutz-Kategorie für Gas
ohne
EF003998
Explosionsschutz-Kategorie für Staub
ohne
EF000008
Breite
mm
EF000040
Höhe
49.9 mm
EF000049
Tiefe
mm
DATA_SHEET
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen
Embedded user actions