피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD모델 선택
{eaton_cad/20376/20394/20508/20843.prj},{NB=229753},{PLID=229753},{NETTO_WEIGHT=0.12600},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=85389099},{PREVIEW=../../../_pool_/70/ca/f5/20843_preview_20.png},{MANUTYPEDESC=FAK-IU},{DESCSHORT=Enclosure base, black},{DESCLONG=FAK enclosure base . As spare part or matching the enclosure top. When closed, fulfils the status of the degree of protection IP67 and IP69K},{INTNO=4015082297534},{ECLASS_13_0=Foot and palm switch enclosure base [ACN980016]},{ETIM_9_0=Foot and palm switch enclosure base [EC002031]},{EF000007=Black},{EF005474=Other},{EF011959=4X},{DATA_SHEET=Data sheet}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
229753
HELP_VARIABLE
Company
Eaton's CAD
Description
Foot and palm switch enclosure base [EC002031]
Bill of material
229753
PREVIEW
Preview
PLID
229753
229753
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
FAK-IU
FAK-IU
DESCSHORT
Short Description
Enclosure base, black
Enclosure base, black
DESCLONG
Long Description
FAK enclosure base . As spare part or matching the enclosure top. When closed, fulfils the status of the degree of protection IP67 and IP69K
FAK enclosure base . As spare part or matching the enclosure top. When closed, fulfils the status of the degree of protection IP67 and IP69K
INTNO
International product number
4015082297534
4015082297534
NETTO_WEIGHT
Netto weight
0.12600
0.12600
kg
ECLASS_13_0
Foot and palm switch enclosure base [ACN980016]
ETIM_9_0
Foot and palm switch enclosure base [EC002031]
EF000007
Colour
Black
Black
EF005474
Degree of protection (IP)
Other
EF011959
Degree of protection (NEMA)
4X
4X
DATA_SHEET
Data sheet
Data sheet
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
장바구니에 담기
내장 된 사용자 작업