피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD모델 선택
{eaton_cad/20376/20394/20536/21181.prj},{NB=040380},{PLID=040380},{NETTO_WEIGHT=0.01700},{EF000231=2},{EF000079=16},{EF004565=0},{EF004778=0},{EF011959=1},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=85318070},{PREVIEW=../../../_pool_/7a/eb/46/21181_preview_610.png},{MANUTYPEDESC=Q25LWK1R-GN/WB},{DESCSHORT=Illuminated selector switch actuator, maintained, 45°, 25 × 25 mm, 2 positions, With thumb-grip, green, with VS anti-rotation tab, with filament bulb, 24 V}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
040380
HELP_VARIABLE
Company
Eaton's CAD
Description
Front element for selector switch [EC000222]
Bill of material
040380
PREVIEW
Preview
PLID
040380
040380
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
Q25LWK1R-GN/WB
Q25LWK1R-GN/WB
DESCSHORT
Short Description
Illuminated selector switch actuator, maintained, 45°, 25 × 25 mm, 2 positions, With thumb-grip, green, with VS anti-rotation tab, with filament bulb, 24 V
Illuminated selector switch actuator, maintained, 45°, 25 × 25 mm, 2 positions, With thumb-grip, green, with VS anti-rotation tab, with filament bulb, 24 V
DESCLONG
Long Description
Illuminated selector switch actuator, Product range: RMQ16, Single unit, Design: With thumb-grip, maintained, with VS anti-rotation tab, with filament bulb, 24 V, 2 positions, Color Thumb-grip: green, Degree of Protection: IP65, without bezel, Connection to SmartWire-DT: no, Front dimensions: 25 × 25 mm, Degree of Protection: IP65
Illuminated selector switch actuator, Product range: RMQ16, Single unit, Design: With thumb-grip, maintained, with VS anti-rotation tab, with filament bulb, 24 V, 2 positions, Color Thumb-grip: green, Degree of Protection: IP65, without bezel, Connection to SmartWire-DT: no, Front dimensions: 25 × 25 mm, Degree of Protection: IP65
INTNO
International product number
4015080403807
4015080403807
NETTO_WEIGHT
Netto weight
0.01700
0.01700
kg
ECLASS_13_0
Front element for selector switches [AKF031019]
ETIM_9_0
Front element for selector switch [EC000222]
EF000231
Number of switch positions
2
2
EF006976
Type of control element
Toggle
Toggle
EF001142
Suitable for illumination
true
true
EF007167
Colour control element
Black
Black
EF007165
Colour indicator light cap
Green
Green
EF006253
Construction type lens
Square
EF000079
Hole diameter
16
mm
EF004565
Width opening
0
mm
EF004778
Height opening
0
mm
EF007447
Switching function latching
true
true
EF001407
Spring-return
false
false
EF006014
With front ring
false
false
EF005972
Material front ring
Plastic
EF002429
Colour front ring
Black
EF003118
Degree of protection (IP), front side
IP65
EF011959
Degree of protection (NEMA)
1
DATA_SHEET
Data sheet
Data sheet
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
장바구니에 담기
내장 된 사용자 작업