??
CAD-Modellauswahl
051740
HELP_VARIABLE
Firma
Eaton's CAD
Beschreibung
Frontelement für Leuchtmelder [EC000223]
Stückliste
051740
PREVIEW
Produktbild
PLID
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
DESCLONG
Langbeschreibung
INTNO
Internationale Artikelnummer
NETTO_WEIGHT
Nettogewicht
kg
ECLASS_13_0
Frontelement für Leuchtmelder [AKF029019]
ETIM_9_0
Frontelement für Leuchtmelder [EC000223]
EF006669
Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder
1
EF000207
Farbe der Linse
EF006253
Bauform der Linse
quadratisch
EF000079
Lochdurchmesser
16 mm
EF004565
Breite der Öffnung
0 mm
EF004778
Höhe der Öffnung
16 mm
EF006014
Mit Frontring
EF005972
Werkstoff des Frontrings
Kunststoff
EF002429
Farbe Frontring
schwarz
EF008343
Ausführung der Linse
EF003118
Schutzart (IP), frontseitig
IP65
EF011959
Schutzart (NEMA)
1
DATA_SHEET
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen
Embedded user actions