??
CAD-Modellauswahl
106172
HELP_VARIABLE
Firma
Eaton's CAD
Beschreibung
Hilfsschütz, Relais [EC000196]
Stückliste
106172
PREVIEW
Produktbild
PLID
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
DESCLONG
Langbeschreibung
INTNO
Internationale Artikelnummer
NETTO_WEIGHT
Nettogewicht
kg
ECLASS_13_0
Hilfsschütz, Relais [AAB716019]
ETIM_9_0
Hilfsschütz, Relais [EC000196]
EF003978
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz
V
EF003979
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz
V
EF003980
Bemessungssteuerspeisespannung DC
V
EF008242
Spannungsart zur Betätigung
EF007679
Bemessungsbetriebsstrom
0.167 A
EF001378
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V
0 A
EF000003
Montageart
DIN-Schiene
EF005950
Mit LED-Anzeige
true
EF002978
Geeignet für Handbedienung
false
EF000594
Schnittstelle
false
EF001377
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner
1
EF001376
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer
1
EF007281
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend
0
EF007282
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend
0
EF003531
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler
0
EF008206
Betriebsspannung AC 50 Hz
V
EF008207
Betriebsspannung AC 60 Hz
V
EF008208
Betriebsspannung DC
V
EF005294
Spannungsart der Betriebsspannung
EF006706
Bemessungsschaltstrom
0.065 A
EF006820
Anschlussart Hilfsstromkreis
Schraubanschluss
EF000008
Breite
23 mm
EF000040
Höhe
83 mm
EF000049
Tiefe
103 mm
DATA_SHEET
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen
Embedded user actions