??
CAD-Modellauswahl
112639
HELP_VARIABLE
Firma
Eaton's CAD
Beschreibung
Komponente für die Aufstellung/Anreihtechnik (Schaltschrank) [EC002622]
Stückliste
112639
PREVIEW
Produktbild
PLID
112639
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
WFB-SET-CS
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Wandbefestigungswinkel (1 Satz = 4 Stück)
DESCLONG
Langbeschreibung
Wandbefestigungswinkel-Satz zur Befestigung an der Wand, vertikale oder horizontale Montage, Stahlblech 3 mm, verzinkt und passiviert, ein Satz enthält 4 Wandbefestigungswinkel mit Befestigungsmaterial und Dichtung IP66
INTNO
Internationale Artikelnummer
4015081121977
NETTO_WEIGHT
Nettogewicht
0.300 kg
ECLASS_13_0
Komponente für die Aufstellung/Anreihtechnik (Schaltschrank) [ACN631017]
ETIM_9_0
Komponente für die Aufstellung/Anreihtechnik (Schaltschrank) [EC002622]
EF000010
Ausführung
Montagewinkel
EF000008
Breite
42 mm
EF000040
Höhe
78 mm
EF000049
Tiefe
2 mm
EF002169
Werkstoff
Stahl
EF000007
Farbe
sonstige
EF000116
RAL-Nummer
0
DATA_SHEET
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen
Embedded user actions