??
CAD-Modellauswahl
036168
HELP_VARIABLE
Firma
Eaton's CAD
Beschreibung
Komponente für die Aufstellung/Anreihtechnik (Schaltschrank) [EC002622] Grundausführung und Erweiterung
Stückliste
036168
PREVIEW
Produktbild
PLID
036168
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
BL-CI
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Wandbefestigungsleiste mit Schraube, (1 Satz = 4 Teileinheiten)
DESCLONG
Langbeschreibung
Riemen zur Befestigung von CI-Gehäusen an der Wand, verzinktes und verchromtes Stahlblech, einschließlich Befestigungsschraube, 1 Satz enthält 4 Bänder
INTNO
Internationale Artikelnummer
4015080361688
NETTO_WEIGHT
Nettogewicht
0.098 kg
ECLASS_13_0
Komponente für die Aufstellung/Anreihtechnik (Schaltschrank) [ACN631017]
ETIM_9_0
Komponente für die Aufstellung/Anreihtechnik (Schaltschrank) [EC002622]
EF000010
Ausführung
Montagewinkel
EF000008
Breite
72 mm
EF000040
Höhe
15 mm
EF000049
Tiefe
7 mm
EF002169
Werkstoff
Stahl
EF000007
Farbe
sonstige
EF000116
RAL-Nummer
0
DATA_SHEET
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen
Embedded user actions