??
CAD-Modellauswahl
127095
HELP_VARIABLE
Firma
Eaton's CAD
Beschreibung
Leistungsschütz zum Schalten von Wechselstrom [EC000066]
Stückliste
127095
PREVIEW
Produktbild
PLID
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
DESCLONG
Langbeschreibung
INTNO
Internationale Artikelnummer
NETTO_WEIGHT
Nettogewicht
kg
ECLASS_13_0
Leistungsschütz zum Schalten von Wechselstrom [AAB718020]
ETIM_9_0
Leistungsschütz zum Schalten von Wechselstrom [EC000066]
EF003978
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz
V
EF003979
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz
V
EF003980
Bemessungssteuerspeisespannung DC
V
EF008242
Spannungsart zur Betätigung
EF001375
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte
0
EF001374
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte
EF006819
Anschlussart Hauptstromkreis
EF008206
Betriebsspannung AC 50 Hz
24 - 690 V
EF008207
Betriebsspannung AC 60 Hz
24 - 690 V
EF001393
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V
22 A
EF001392
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V
A
EF001364
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V
kW
EF008495
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V
A
EF008496
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V
kW
EF011960
Bemessungsbetriebsleistung NEMA
kW
EF001376
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer
EF001377
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner
EF001126
Geeignet für Reiheneinbau
false
EF000008
Breite
45 mm
EF000040
Höhe
58 mm
EF000049
Tiefe
mm
DATA_SHEET
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen
Embedded user actions