??
CAD-Modellauswahl
120938
HELP_VARIABLE
Firma
Eaton's CAD
Beschreibung
Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz [EC000228]
Stückliste
120938
PREVIEW
Produktbild
PLID
120938
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PKZ-SOL20
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Strangschutzschalter, Gleichstrom, 2p, 20A
DESCLONG
Langbeschreibung
Strangschutzschalter PKZ-SOL sind die sicherungslose Alternative zum Schutz von Photovoltaikmodulen gegen Kurzschlussströme. Mit ihrem variablen Auslösebereich, können sie optimal an den tatsächlichen Kurzschlussstrom eines Strangs angepasst werden. Unter Einsatz der optionalen verzögerten Unterspannungsfreigabe P-SOL-XUV, Fernschaltung, zum Beispiel für die Feuerwehr, ist möglich.
INTNO
Internationale Artikelnummer
4015081187683
NETTO_WEIGHT
Nettogewicht
0.305 kg
ECLASS_13_0
Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz [AJZ716018]
ETIM_9_0
Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz [EC000228]
EF001389
Bemessungsdauerstrom Iu
20 A
EF003977
Bemessungsspannung
900 - 900 V
EF007048
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz
0 kA
EF002336
Überlastauslöser Stromeinstellung
14 - 20 A
EF007129
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers
0 - 0 A
EF007131
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers
120 - 120 A
EF005387
Verlustleistung
4.800 W
EF008240
Gerätebauart
Einbaugerät Festeinbautechnik
EF007296
Integrierter Erdschlussschutz
false
EF006819
Anschlussart Hauptstromkreis
Schraubanschluss
EF007250
Geeignet für Hutschienenmontage
true
EF008904
Hutschienenmontage optional
true
EF001377
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner
0
EF001376
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer
0
EF003531
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler
0
EF007006
Mit Ausgelöstmelder
false
EF001390
Mit integriertem Unterspannungsauslöser
false
EF001391
Polzahl
2
EF006671
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis
sonstige
EF006976
Ausführung des Betätigungselements
Drehknopf
EF008906
Komplettgerät mit Schutzeinheit
true
EF006697
Motorantrieb integriert
false
EF007386
Motorantrieb optional
false
EF005474
Schutzart (IP)
IP00
DATA_SHEET
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen
Embedded user actions