피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD모델 선택
{eaton_cad/20382/20430/20554/21405.prj},{NB=031574},{PLID=031574},{NETTO_WEIGHT=2.39900},{EF000040=375},{EF000008=375},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=85472000},{PREVIEW=../../../_pool_/96/3a/d7/21405_preview_100.png},{MANUTYPEDESC=M3-CI44},{DESCSHORT=Mounting plate, steel, galvanized, D=3mm, for CI44 enclosure},{DESCLONG=Mounting plates of sheet steel 3mm, galvanized, can be used for CI44, CI45 and CI48 , including 4 captive fixing screws for simple fixing in the CI housing},{INTNO=4015080315742},{ECLASS_13_0=Mounting plate for cabinet [ACO553016]},{ETIM_9_0=Mounting plate for distribution board [EC000213]},{EF002169=Steel},{EF000139=Galvanized},{EF000115=false},{DATA_SHEET=Data sheet}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
031574
HELP_VARIABLE
Company
Eaton's CAD
Description
Mounting plate for distribution board [EC000213]
Bill of material
031574
PREVIEW
Preview
PLID
031574
031574
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
M3-CI44
M3-CI44
DESCSHORT
Short Description
Mounting plate, steel, galvanized, D=3mm, for CI44 enclosure
Mounting plate, steel, galvanized, D=3mm, for CI44 enclosure
DESCLONG
Long Description
Mounting plates of sheet steel 3mm, galvanized, can be used for CI44, CI45 and CI48 , including 4 captive fixing screws for simple fixing in the CI housing
Mounting plates of sheet steel 3mm, galvanized, can be used for CI44, CI45 and CI48 , including 4 captive fixing screws for simple fixing in the CI housing
INTNO
International product number
4015080315742
4015080315742
NETTO_WEIGHT
Netto weight
2.39900
2.39900
kg
ECLASS_13_0
Mounting plate for cabinet [ACO553016]
ETIM_9_0
Mounting plate for distribution board [EC000213]
EF000040
Height
375
375
mm
EF000008
Width
375
375
mm
EF002169
Material
Steel
Steel
EF000139
Surface protection
Galvanized
Galvanized
EF000115
Perforated
false
false
DATA_SHEET
Data sheet
Data sheet
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
장바구니에 담기
내장 된 사용자 작업