??
CAD-Modellauswahl
121619
HELP_VARIABLE
Firma
Eaton's CAD
Beschreibung
NOT-AUS-Taster, Komplettgerät [EC002034]
Stückliste
121619
PREVIEW
Produktbild
PLID
121619
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
C22-PVS45P-MS1-K02
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
NOT-AUS, Palmenform, 45 mm, Schlüssel-Entriegelung, MS1, 2 Ö, Schraubanschluss, nicht schließanlagenfähig
DESCLONG
Langbeschreibung
NOT-AUS, Sortiment: RMQ Compact, Komplettgerät, Bauform: Palmenform, Durchmesser: 45 mm, Beleuchtung: Nicht beleuchtet, Schlüssel-Entriegelung, Verbindungstyp: Schraubverbindung, Beschreibung: Überlistungssicher nach ISO 13850/EN 418, Verriegelungsmechanismus: MS1, Farbe Pilzkopf: rot, Farbe Unterteil: gelb, Schutzart: IP66, IP67, IP69K, Anbindung an SmartWire-DT: nein, Kontakt Ö = Normal geschlossen: 2 Ö, Kontakte Hinweise: = Sicherheitsfunktion, durch Zwangsöffnung nach IEC/EN 60947-5-1, Weg des Bedienteils und Betätigungskraft nach DIN EN 60947-5-1, K.5.4.1: mm 4,65, Maximaler Weg: 5,7 mm, Mindestkraft für Zwangsöffnung: 30 N
INTNO
Internationale Artikelnummer
4015081194377
NETTO_WEIGHT
Nettogewicht
0.072 kg
ECLASS_13_0
NOT-AUS-Taster, Komplettgerät [ACN986016]
ETIM_9_0
NOT-AUS-Taster, Komplettgerät [EC002034]
EF001403
Art der Entriegelung
Schlüssel-Entriegelung
EF008255
Anzahl der Kontakte als Öffner
2
EF008256
Anzahl der Kontakte als Schließer
0
EF005474
Schutzart (IP)
IP67/IP69K
EF011959
Schutzart (NEMA)
4X, 13
EF000003
Montageart
Einbau
EF003829
Mit Beleuchtung
false
EF006522
Versorgungsspannung der Lampe
0 V
EF000079
Lochdurchmesser
22.500 mm
EF006820
Anschlussart Hilfsstromkreis
Schraubanschluss
EF001423
Durchmesser der Kappe
45 mm
DATA_SHEET
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen
Embedded user actions