??
CAD-Modellauswahl
216515
HELP_VARIABLE
Firma
Eaton's CAD
Beschreibung
NOT-AUS-Taster, Komplettgerät [EC002034] Grundausführung und Erweiterung
Stückliste
216515
PREVIEW
Produktbild
PLID
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
DESCLONG
Langbeschreibung
INTNO
Internationale Artikelnummer
NETTO_WEIGHT
Nettogewicht
kg
ECLASS_13_0
NOT-AUS-Taster, Komplettgerät [ACN986016]
ETIM_9_0
NOT-AUS-Taster, Komplettgerät [EC002034]
EF001403
Art der Entriegelung
EF008255
Anzahl der Kontakte als Öffner
EF008256
Anzahl der Kontakte als Schließer
EF005474
Schutzart (IP)
EF011959
Schutzart (NEMA)
4X, 13
EF000003
Montageart
Einbau
EF003829
Mit Beleuchtung
false
EF006522
Versorgungsspannung der Lampe
0 V
EF000079
Lochdurchmesser
22.5 mm
EF006820
Anschlussart Hilfsstromkreis
Schraubanschluss
EF001423
Durchmesser der Kappe
38 mm
DATA_SHEET
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen
Embedded user actions