피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD모델 선택
{eaton_cad/27266/27304/27424/28451.prj},{NB=106726},{PLID=106726},{NETTO_WEIGHT=0.15000},{EF001438=2.0},{EF001391=9},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=85444290},{PREVIEW=../../../_pool_/87/4b/0d/28451_preview_20.png},{MANUTYPEDESC=EU4A-RJ45-CAB1},{DESCSHORT=Programming cable for EC4P, XC100, XC200, 2m},{DESCLONG=Programming cable, serial, EC4P, XC100/200, RJ45, sub-D 9pole, 2m},{INTNO=4015081064939},{ECLASS_13_0=SPS cable connection [AFR598008]},{ETIM_9_0=PLC connection cable [EC000237]},{EF000030=PLC - PC},{EF008271=true},{EF008272=true},{EF008273=true},{EF008274=true},{EF005525=Connection plug board},{EF005524=RJ-plug},{DATA_SHEET=Data sheet}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
106726
HELP_VARIABLE
Company
Eaton's CAD
Description
PLC connection cable [EC000237] Basic version and enhancement
Bill of material
106726
PREVIEW
Preview
../../../_pool_/87/4b/0d/28451_preview_20.png
../../../_pool_/87/4b/0d/28451_preview_20.png
PLID
106726
106726
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
EU4A-RJ45-CAB1
EU4A-RJ45-CAB1
DESCSHORT
Short Description
Programming cable for EC4P, XC100, XC200, 2m
Programming cable for EC4P, XC100, XC200, 2m
DESCLONG
Long Description
Programming cable, serial, EC4P, XC100/200, RJ45, sub-D 9pole, 2m
Programming cable, serial, EC4P, XC100/200, RJ45, sub-D 9pole, 2m
INTNO
International product number
4015081064939
4015081064939
NETTO_WEIGHT
Netto weight
0.15000
0.15000
kg
ECLASS_13_0
SPS cable connection [AFR598008]
ETIM_9_0
PLC connection cable [EC000237]
EF000030
Function
PLC - PC
EF001438
Length
2.0
2.0
m
EF008271
Suitable for input board PLC
true
EF008272
Suitable for output card PLC
true
EF008273
Suitable for digital signals
true
EF008274
Suitable for analogue signals
true
EF005525
Type of electrical connection, field-sided
Connection plug board
Connection plug board
EF005524
Type of electrical connection, box-sided
RJ-plug
EF001391
Number of poles
9
9
DATA_SHEET
Data sheet
Data sheet
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
장바구니에 담기
내장 된 사용자 작업