??
CAD-Modellauswahl
177297
HELP_VARIABLE
Firma
Eaton's CAD
Beschreibung
Positionsschalter mit getrenntem Betätiger [EC002592] Grundausführung und Erweiterung
Stückliste
177297
PREVIEW
Produktbild
PLID
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
DESCLONG
Langbeschreibung
INTNO
Internationale Artikelnummer
NETTO_WEIGHT
Nettogewicht
kg
ECLASS_13_0
Positionsschalter mit getrenntem Betätiger [ACN835016]
ETIM_9_0
Positionsschalter mit getrenntem Betätiger [EC002592]
EF001602
Mit Statusanzeige
false
EF001597
Geeignet für Sicherheitsfunktionen
true
EF007094
Breite des Sensors
26 mm
EF007283
Höhe des Sensors
13 mm
EF007334
Länge des Sensors
52 mm
EF006694
Zwangsöffnung
false
EF006940
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte
EF008255
Anzahl der Kontakte als Öffner
EF008256
Anzahl der Kontakte als Schließer
EF008257
Anzahl der Kontakte als Wechsler
0
EF003591
Ausführung des Schaltglieds
sonstige
EF007084
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V
0 A
EF007082
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V
0 A
EF001385
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V
0 A
EF007087
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V
A
EF007085
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V
0 A
EF001386
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V
0 A
EF004008
Gehäusebauform
Quader
EF001596
Werkstoff des Gehäuses
Kunststoff
EF001601
Beschichtung Gehäuse
kunststoffbeschichtet
EF006977
Ausführung der Schnittstelle
ohne
EF003956
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation
ohne
EF003961
Ausführung des elektrischen Anschlusses
EF003997
Explosionsschutz-Kategorie für Gas
ohne
EF003998
Explosionsschutz-Kategorie für Staub
ohne
EF007515
Umgebungstemperatur während des Betriebs
-10 - 55 °C
EF005474
Schutzart (IP)
IP67
EF011959
Schutzart (NEMA)
sonstige
DATA_SHEET
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen
Embedded user actions