피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD모델 선택
{eaton_cad/20376/20394/20454/21051.prj},{NB=216395},{PLID=216395},{NETTO_WEIGHT=0.00300},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=85389099},{PREVIEW=../../../_pool_/38/29/12/21051_preview_20.png},{MANUTYPEDESC=M22-T-D},{DESCSHORT=Key-protection diaphragm, for pushbutton + indicator light},{DESCLONG=Protective diaphragm, For use with: M22(S)-D…, M22(S)-L…, C22(S)-D…, C22(S)-L…, transparent version for harsh environmental conditions and application in the food industry, Do not use in conjunction with M22S-ST legend plate mount, since degree of protection cannot be guaranteed, additional protection for pushbuttons, Silicone},{INTNO=4015082163952},{ECLASS_13_0=Protective cover for command devices [ACO047016]}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
216395
HELP_VARIABLE
Company
Eaton's CAD
Description
Protective cap for command devices [EC002040]
Bill of material
216395
PREVIEW
Preview
PLID
216395
216395
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
M22-T-D
M22-T-D
DESCSHORT
Short Description
Key-protection diaphragm, for pushbutton + indicator light
Key-protection diaphragm, for pushbutton + indicator light
DESCLONG
Long Description
Protective diaphragm, For use with: M22(S)-D…, M22(S)-L…, C22(S)-D…, C22(S)-L…, transparent version for harsh environmental conditions and application in the food industry, Do not use in conjunction with M22S-ST legend plate mount, since degree of protection cannot be guaranteed, additional protection for pushbuttons, Silicone
Protective diaphragm, For use with: M22(S)-D…, M22(S)-L…, C22(S)-D…, C22(S)-L…, transparent version for harsh environmental conditions and application in the food industry, Do not use in conjunction with M22S-ST legend plate mount, since degree of protection cannot be guaranteed, additional protection for pushbuttons, Silicone
INTNO
International product number
4015082163952
4015082163952
NETTO_WEIGHT
Netto weight
0.00300
0.00300
kg
ECLASS_13_0
Protective cover for command devices [ACO047016]
ETIM_9_0
Protective cap for command devices [EC002040]
EF000007
Colour
Colourless
Colourless
EF006243
Transparent
true
true
EF000051
Shape
Round
EF000010
Model
Flat
Flat
DATA_SHEET
Data sheet
Data sheet
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
장바구니에 담기
내장 된 사용자 작업