피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD모델 선택
{eaton_cad/27266/27284/27344/28149.prj},{NB=106837},{PLID=106837},{NETTO_WEIGHT=0.008},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=85389099},{PREVIEW=../../../_pool_/b0/be/f2/28149_preview_10.png},{MANUTYPEDESC=LS-XSK-ZBZ},{DESCSHORT=Dust protection cap}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
106837
HELP_VARIABLE
Company
Eaton's CAD
Description
Protective cap for command devices [EC002040]
Bill of material
106837
PREVIEW
Preview
PLID
106837
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
LS-XSK-ZBZ
DESCSHORT
Short Description
Dust protection cap
DESCLONG
Long Description
IEC EN 60947-5-1, IP65_x, approval of employers' liability insurance Association GS-ET-19, device for world markets, actuator for electromagnetic door interlock, the ZBZ power switch enhances the safety standard for personnel and process protection through reliable protection and locking of protective doors. The ZBZ power switch works according to two principles of operation: with magnetic force or spring-powered interlock. Spring-powered interlock lends itself optimally to personnel protection. Thus each door stays safely closed even during a power failure. In an emergency , the protective guard should be opened using an auxiliary release mechanism. Magnetic-powered interlocks are used for personnel and process protection. The protective shroud is locked when voltage is applied, in the event of power failure the protected area is directly accessible. With separate annunciation of the door position, suitable for use with electronic devices to IEC/EN 61131-2
INTNO
International product number
4015081065974
NETTO_WEIGHT
Netto weight
0.008
kg
ECLASS_13_0
Protective cover for command devices [ACO047016]
ETIM_9_0
Protective cap for command devices [EC002040]
EF000007
Colour
Black
EF006243
Transparent
false
EF000051
Shape
Rectangular
EF000010
Model
Other
DATA_SHEET
Data sheet
Data sheet
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
장바구니에 담기
내장 된 사용자 작업