??
CAD-Modellauswahl
276279
HELP_VARIABLE
Firma
Eaton's CAD
Beschreibung
Schalter für Reiheneinbau [EC001545]
Stückliste
276279
PREVIEW
Produktbild
PLID
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
DESCLONG
Langbeschreibung
Schalter mit Trennfunktion, Typ gemäß IEC/EN 60947-3, Kontakt mit hoher Verschleißfähigkeit, Sprungeinschaltung, Knebelgriff schwarz, Anschlussquerschnitt 50 mm², mit Xpole Schutzschaltgeräten bei Verwendung der Maulklemme in Kombination mit Standard Gabelverschienung
INTNO
Internationale Artikelnummer
NETTO_WEIGHT
Nettogewicht
kg
ECLASS_13_0
Schalter für Reiheneinbau [AFZ813019]
ETIM_9_0
Schalter für Reiheneinbau [EC001545]
EF000189
Schaltfunktion
sonstige
EF008256
Anzahl der Kontakte als Schließer
EF008255
Anzahl der Kontakte als Öffner
EF008257
Anzahl der Kontakte als Wechsler
0
EF001391
Polzahl
EF000227
Bemessungsstrom
A
EF000228
Bemessungsspannung
V
EF005025
Min. Bemessungsspannung
240 V
EF002563
Bemessungsabschaltvermögen
kA
EF002562
Kurzschlussfestigkeit (Icw)
kA
EF000187
Spannungsart
AC
EF000198
Mit Signallampe
false
EF004668
Farbe der Kalotte
sonstige
EF002423
Leuchtmittel
sonstige
EF004870
Lampensockel
sonstige
EF000260
Max. Lampenleistung
0 W
EF002950
Breite in Teilungseinheiten
EF000218
Einbautiefe
69.5 mm
EF005474
Schutzart (IP)
IP40
EF003823
Aufdruck/Kennzeichnung
Symbol "Pfeile"
EFDE0032
Zwangstrennung nach DIN VDE 0113
false
DATA_SHEET
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen
Embedded user actions