??
CAD-Modellauswahl
106851
HELP_VARIABLE
Firma
Eaton's CAD
Beschreibung
Scharnierschalter [EC002591] Grundausführung und Erweiterung
Stückliste
106851
PREVIEW
Produktbild
PLID
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
DESCLONG
Langbeschreibung
INTNO
Internationale Artikelnummer
NETTO_WEIGHT
Nettogewicht
0.08700 kg
ECLASS_13_0
Scharnierschalter [ACN833016]
ETIM_9_0
Scharnierschalter [EC002591]
EF001602
Mit Statusanzeige
false
EF001597
Geeignet für Sicherheitsfunktionen
true
EF006976
Ausführung des Betätigungselements
Hohlwelle
EF006694
Zwangsöffnung
true
EF006940
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte
0
EF008255
Anzahl der Kontakte als Öffner
EF008256
Anzahl der Kontakte als Schließer
EF008257
Anzahl der Kontakte als Wechsler
0
EF003591
Ausführung des Schaltglieds
Schleichschaltglied
EF007094
Breite des Sensors
30 mm
EF007283
Höhe des Sensors
91 mm
EF007334
Länge des Sensors
32 mm
EF007084
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V
10 A
EF007082
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V
0 A
EF001385
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V
6 A
EF007087
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V
3 A
EF007085
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V
1 A
EF001386
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V
0.5 A
EF004008
Gehäusebauform
Quader
EF001596
Werkstoff des Gehäuses
Kunststoff
EF001601
Beschichtung Gehäuse
EF003961
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Kabeleinführung (metrisch)
EF003997
Explosionsschutz-Kategorie für Gas
ohne
EF003998
Explosionsschutz-Kategorie für Staub
ohne
EF006977
Ausführung der Schnittstelle
ohne
EF003956
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation
ohne
EF005474
Schutzart (IP)
IP65
EF011959
Schutzart (NEMA)
DATA_SHEET
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen
Embedded user actions