??
CAD-Modellauswahl
184784
HELP_VARIABLE
Firma
Eaton's CAD
Beschreibung
Spannungsüberwachungsgerät [EC001438]
Stückliste
184784
PREVIEW
Produktbild
PLID
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
DESCLONG
Langbeschreibung
INTNO
Internationale Artikelnummer
NETTO_WEIGHT
Nettogewicht
kg
ECLASS_13_0
Spannungsüberwachungsgerät [AKF095019]
ETIM_9_0
Spannungsüberwachungsgerät [EC001438]
EF003961
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Schraubanschluss
EF003340
Mit abnehmbaren Klemmen
false
EF003292
Externe Stromversorgung erforderlich
false
EF002991
Spannungsart der Versorgungsspannung
AC/DC
EF007532
Versorgungsspannung AC 50 Hz
24 - 240 V
EF007533
Versorgungsspannung AC 60 Hz
24 - 240 V
EF007534
Versorgungsspannung DC
24 - 240 V
EF006134
Spannungsmessbereich 1
3 - 600 V
EF006135
Spannungsmessbereich 2
0 - 0 V
EF003399
Spannungsart des Messbereichs
AC/DC
EF008193
Ansprechwert Spannung
3 - 600 V
EF003390
1-Phasen-Unterspannung möglich
true
EF003391
3-Phasen-Unterspannung möglich
false
EF003392
1-Phasen-Überspannung möglich
true
EF003393
3-Phasen-Überspannung möglich
false
EF003394
1-Phasen-Fenster möglich
EF003395
3-Phasen-Fenster möglich
false
EF003396
Enthält Funktion Gleichspannung-Unterspannung
true
EF003397
Enthält Funktion Gleichspannung-Überspannung
true
EF003398
Enthält Funktion Gleichspannung-Fenster
EF008190
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit
0.1 s
EF008189
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit
30 s
EF008192
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit
0 s
EF008191
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit
0 s
EF008255
Anzahl der Kontakte als Öffner
0
EF008256
Anzahl der Kontakte als Schließer
0
EF008257
Anzahl der Kontakte als Wechsler
2
EF005294
Spannungsart der Betriebsspannung
AC/DC
EF008206
Betriebsspannung AC 50 Hz
24 - 240 V
EF008207
Betriebsspannung AC 60 Hz
24 - 240 V
EF008208
Betriebsspannung DC
24 - 240 V
EF006706
Bemessungsschaltstrom
4 A
EF000008
Breite
22.5 mm
EF000040
Höhe
85.6 mm
EF000049
Tiefe
103.7 mm
DATA_SHEET
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen
Embedded user actions