??
CAD-Modellauswahl
066400
HELP_VARIABLE
Firma
Eaton's CAD
Beschreibung
Temperaturüberwachungsgerät [EC001446]
Stückliste
066400
PREVIEW
Produktbild
PLID
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
DESCLONG
Langbeschreibung
INTNO
Internationale Artikelnummer
NETTO_WEIGHT
Nettogewicht
kg
ECLASS_13_0
Temperaturüberwachungsgerät [AKF104019]
ETIM_9_0
Temperaturüberwachungsgerät [EC001446]
EF003961
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Schraubanschluss
EF003340
Mit abnehmbaren Klemmen
false
EF002991
Spannungsart der Versorgungsspannung
EF007532
Versorgungsspannung AC 50 Hz
V
EF007533
Versorgungsspannung AC 60 Hz
V
EF007534
Versorgungsspannung DC
V
EF003425
Anzahl der Messkreise
EF003423
Fehlerspeicherung möglich
EF003426
Externer Reset möglich
EF009788
Temperaturmessbereich
0 - 0 °C
EF011955
Widerstandsmessbereich
750 - 12000 O
EF006820
Anschlussart Hilfsstromkreis
Schraubanschluss
EF008255
Anzahl der Kontakte als Öffner
EF008256
Anzahl der Kontakte als Schließer
EF008257
Anzahl der Kontakte als Wechsler
0
EF005294
Spannungsart der Betriebsspannung
EF008206
Betriebsspannung AC 50 Hz
V
EF008207
Betriebsspannung AC 60 Hz
V
EF008208
Betriebsspannung DC
V
EF006706
Bemessungsschaltstrom
6 A
EF000008
Breite
23 mm
EF000040
Höhe
83 mm
EF000049
Tiefe
103 mm
DATA_SHEET
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen
Embedded user actions