피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD모델 선택
{eaton_cad/27266/27298/27368/28491.prj},{NB=000245},{PLID=000245},{NETTO_WEIGHT=0.77400},{EF007357=690},{EF001377=1},{EF001376=1},{EF003531=0},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=85363030},{PREVIEW=../../../_pool_/72/20/a7/28491_preview_40.png},{MANUTYPEDESC=ZW7-63},{DESCSHORT=Current transformer-operated overload relay, 42-63A, 1N/O+1N/C}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
000245
HELP_VARIABLE
Company
Eaton's CAD
Description
Thermal overload relay [EC000106] Basic version and enhancement
Bill of material
000245
PREVIEW
Preview
../../../_pool_/72/20/a7/28491_preview_40.png
../../../_pool_/72/20/a7/28491_preview_40.png
PLID
000245
000245
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ZW7-63
ZW7-63
DESCSHORT
Short Description
Current transformer-operated overload relay, 42-63A, 1N/O+1N/C
Current transformer-operated overload relay, 42-63A, 1N/O+1N/C
DESCLONG
Long Description
Current transformer-operated overload relay, Product range: ZW7 current transformer-operated overload relays, Description: Test/off button, Reset pushbutton manual/auto, Trip-free release, Protection with heavy starting duty, Mounting type: Separate mounting, Auxiliary contacts N/O = Normally open: 1 N/O, Auxiliary contacts N/C = Normally closed: 1 N/C, Standards: IEC/EN 60947, VDE 0660, UL, CSA, Degree of Protection: IP00
Current transformer-operated overload relay, Product range: ZW7 current transformer-operated overload relays, Description: Test/off button, Reset pushbutton manual/auto, Trip-free release, Protection with heavy starting duty, Mounting type: Separate mounting, Auxiliary contacts N/O = Normally open: 1 N/O, Auxiliary contacts N/C = Normally closed: 1 N/C, Standards: IEC/EN 60947, VDE 0660, UL, CSA, Degree of Protection: IP00
INTNO
International product number
4015080002451
4015080002451
NETTO_WEIGHT
Netto weight
0.77400
0.77400
kg
ECLASS_13_0
Thermal overload relay [AKF075019]
ETIM_9_0
Thermal overload relay [EC000106]
EF008211
Adjustable current range
42 - 63
42 - 63
A
EF007357
Max. rated operation voltage Ue
690
V
EF000003
Mounting method
Separate positioning
EF006819
Type of electrical connection of main circuit
Screw connection
EF001377
Number of auxiliary contacts as normally closed contact
1
EF001376
Number of auxiliary contacts as normally open contact
1
EF003531
Number of auxiliary contacts as change-over contact
0
EF006668
Release class
Other
EF011940
Reset function input
false
EF011941
Reset function automatic
true
EF011942
Reset function push-button
true
DATA_SHEET
Data sheet
Data sheet
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
장바구니에 담기
내장 된 사용자 작업