피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD모델 선택
{eaton_cad/27266/27298/27368/27669.prj},{NB=278460},{PLID=278460},{NETTO_WEIGHT=0.23000},{EF007357=690},{EF001377=1},{EF001376=1},{EF003531=0},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=85363030},{PREVIEW=../../../_pool_/9d/17/d3/27669_preview_370.png},{MANUTYPEDESC=ZB65-65},{DESCSHORT=Overload relay, ZB65, Ir= 50 - 65 A, 1 N/O, 1 N/C, Direct mounting, IP00}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
278460
HELP_VARIABLE
Company
Eaton's CAD
Description
Thermal overload relay [EC000106]
Bill of material
278460
PREVIEW
Preview
../../../_pool_/9d/17/d3/27669_preview_370.png
../../../_pool_/9d/17/d3/27669_preview_370.png
PLID
278460
278460
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ZB65-65
ZB65-65
DESCSHORT
Short Description
Overload relay, ZB65, Ir= 50 - 65 A, 1 N/O, 1 N/C, Direct mounting, IP00
Overload relay, ZB65, Ir= 50 - 65 A, 1 N/O, 1 N/C, Direct mounting, IP00
DESCLONG
Long Description
Overload relay, Product range: Overload relay ZB up to 150 A, Accessories: Overload relays, Frame size: ZB65, Phase-failure sensitivity: IEC/EN 60947, VDE 0660 Part 102, Description: Test/off button, Reset pushbutton manual/auto, Trip-free release, Mounting type: Direct mounting, Auxiliary contacts N/O = Normally open: 1 N/O, Auxiliary contacts N/C = Normally closed: 1 N/C, For use with: DILM40, DILM50, DILM65, DILM72, DILMF40, DILMF50, DILMF65, DIULM40, DIULM50, DIULM65, SDAINLM70, SDAINLM90, SDAINLM115, Standards: IEC/EN 60947, VDE 0660, UL, CSA, Degree of Protection: IP00
Overload relay, Product range: Overload relay ZB up to 150 A, Accessories: Overload relays, Frame size: ZB65, Phase-failure sensitivity: IEC/EN 60947, VDE 0660 Part 102, Description: Test/off button, Reset pushbutton manual/auto, Trip-free release, Mounting type: Direct mounting, Auxiliary contacts N/O = Normally open: 1 N/O, Auxiliary contacts N/C = Normally closed: 1 N/C, For use with: DILM40, DILM50, DILM65, DILM72, DILMF40, DILMF50, DILMF65, DIULM40, DIULM50, DIULM65, SDAINLM70, SDAINLM90, SDAINLM115, Standards: IEC/EN 60947, VDE 0660, UL, CSA, Degree of Protection: IP00
INTNO
International product number
4015082784607
4015082784607
NETTO_WEIGHT
Netto weight
0.23000
0.23000
kg
ECLASS_13_0
Thermal overload relay [AKF075019]
ETIM_9_0
Thermal overload relay [EC000106]
EF008211
Adjustable current range
50 - 65
50 - 65
A
EF007357
Max. rated operation voltage Ue
690
690
V
EF000003
Mounting method
Direct attachment
Direct attachment
EF006819
Type of electrical connection of main circuit
Screw connection
EF001377
Number of auxiliary contacts as normally closed contact
1
EF001376
Number of auxiliary contacts as normally open contact
1
EF003531
Number of auxiliary contacts as change-over contact
0
EF006668
Release class
CLASS 10 A
EF011940
Reset function input
false
EF011941
Reset function automatic
true
EF011942
Reset function push-button
true
DATA_SHEET
Data sheet
Data sheet
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
장바구니에 담기
내장 된 사용자 작업