??
CAD-Modellauswahl
216517
HELP_VARIABLE
Firma
Eaton's CAD
Beschreibung
Wahlschalter, Komplettgerät [EC001029] Grundausführung und Erweiterung
Stückliste
216517
PREVIEW
Produktbild
PLID
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
DESCLONG
Langbeschreibung
INTNO
Internationale Artikelnummer
NETTO_WEIGHT
Nettogewicht
kg
ECLASS_13_0
Wahlschalter, Komplettgerät [ACN984016]
ETIM_9_0
Wahlschalter, Komplettgerät [EC001029]
EF000231
Anzahl der Schaltstellungen
EF006976
Ausführung des Betätigungselements
EF001142
Geeignet für Beleuchtung
EF005905
Mit Leuchtmittel
EF000190
Farbe des Knopfes
EF000079
Lochdurchmesser
22.5 mm
EF004565
Breite der Öffnung
0 mm
EF004778
Höhe der Öffnung
0 mm
EF007447
Schaltfunktion verrastend
EF001407
Tastend
false
EF005474
Schutzart (IP)
EF011959
Schutzart (NEMA)
EF004127
Versorgungsspannung
V
EF005387
Verlustleistung
- W
EF008256
Anzahl der Kontakte als Schließer
EF008255
Anzahl der Kontakte als Öffner
EF008257
Anzahl der Kontakte als Wechsler
0
EF003961
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Schraubanschluss
EF006014
Mit Frontring
EF005972
Werkstoff des Frontrings
Kunststoff
EF002429
Farbe Frontring
DATA_SHEET
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen
Embedded user actions